Contre-écrou (PNSS04)

Contre-écrou PNSS04
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: PNSS04

Marque: EVER-ON CORPORATION

Prix: 4.39

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Filetage nominal M: M20×1.00

Matériau: [Acier] Acier laminé pour structure de machine générale

Diamètre extérieur: 32 mm

Largeur totale: 7.7 mm

Code JAN: 4571314455047


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PNSS04

Référence pièce
PNSS04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Matériau Diamètre extérieur
(mm)
Largeur totale
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

4.39 €

2.33 €

1 Jour même

Stock

M20×1.00[Acier] Acier laminé pour structure de machine générale327.74571314455047365-034123

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrou Forme Forme ronde Traitement de surface Sans traitement de surface
Type à vis Filetage métrique (fin) Unité de commande(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrou, le numéro d'article est le suivant: PNSS04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PNSS04.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PNSC02W
PNSC05W
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Matériau Diamètre extérieur
(mm)
Largeur totale
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.54 €

1 Jour même

Stock

M15×1.00[Acier] Acier au carbone pour structure mécanique256.54571314455528365-016211

9.92 €

1 Jour même

Stock

M25×1.50[Acier] Acier au carbone pour structure mécanique389.14571314455559365-019736

Assistance technique