Référence fabricant: TSRC710
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 110.94 €
Délai de livraison: 6 jours
D.I. nominal d: 7
D.E. D: 10 Ø
Longueur: 10 m
Pièce de raccordement: Bouchon type écrou 1/4, douille TSRC-65SN
Code JAN: 4989999387353
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSRC710
Référence pièce
|
---|
TSRC710 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Longueur (m) | Pièce de raccordement | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.94 € | 1 | 6 jours | 7 | 10 | 10 | Bouchon type écrou 1/4, douille TSRC-65SN | 4989999387353 | 309-4049 | 0.8 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Standard / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Élastomère à base de PVC | Raccords métalliques de montage | Deux côtés | Couleur | Orange |
Unité de commande(Bobine) | 1 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10 – 60 | Pression de service(MPa) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Longueur(m)
Pièce de raccordement
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles