Flexible torsadé, uréthane doux

Flexible torsadé, uréthane doux
[Features]
● Superior in flexibility and curl-resistant.
● Highly pressure-resistant and less jumping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUB6.5100

Référence pièce
SUB6.5100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

334.33 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA D.I. nominal d 6.5
D.E. D(Ø) 10 Propriétés Standard / Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Flexibilité Matériau de flexible Résine de polyuréthanne
Raccords métalliques de montage NA Couleur Orange Longueur(m) 100
Rayon de pliage admissible(mm) 40 Unité de commande(Bobine) 1 Code JAN 4989999339086
Code de commande 228-0132 Masse(kg) 5.5 Température de liquide(°C) -20 – 60 (pas de condition de gel)
Pression de service(MPa) 1.4

Vous vous trouvez sur la page de Flexible torsadé, uréthane doux, le numéro d'article est le suivant: SUB6.5100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUB6.5100.

Assistance technique