Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B040830 |
B7040630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Traitement de surface | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € 3.79 € | 22 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 8 | Placage chromé brillant | 1.25 | 22 | 4989999055061 | 159-3331 | 389.62 | ||
11.11 € | 24 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | Chrome trivalent | 1 | 24 | 4989999078183 | 285-6018 | 207.2 |
Loading...
Forme détaillée | Bombée | Longueur L (mm)(mm) | 30 | Matériau | Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Niveau de résistance (acier) | 4.8 |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard | Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Traitement de surface
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles