Référence fabricant: TS602M
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 18.50 €
Délai de livraison: 6 jours
Diamètre extérieur de tube compatible: 6 mm
D.I. de tuyau compatible: 4 mm
Dimension A: 27 mm
Vis T: 1/4
Code JAN: 4989999244038
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS602M
Référence pièce
|
---|
TS602M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de tube compatible (mm) | D.I. de tuyau compatible (mm) | Dimension A (mm) | Vis T | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 27 | 1/4 | 4989999244038 | 256-0941 | 20.0 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteurs mâles | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Fluides utilisables | Air propre et eau pure (liquide corrosif) | Température de fluide(°C) | 0-100 |
Pression de fonctionnement(MPa) | Eau : 0.3 / Air : 1 | Température de l'air(°C) | -65~260 | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs mâles en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: TS602M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS602M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur de tube compatible(mm)
D.I. de tuyau compatible(mm)
Dimension A(mm)
Vis T
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TS1202M |
TS1203M |
TS1204M |
TS603M |
TS801M |
TS802M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de tube compatible (mm) | D.I. de tuyau compatible (mm) | Dimension A (mm) | Vis T | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 10 | 38 | 1/4 | 4989999244113 | 256-1026 | 52.5 | |
30.80 € | 1 | 6 jours | 12 | 10 | 39 | 3/8 | 4989999244519 | 256-1034 | 58.0 | ||
33.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 10 | 43 | 1/2 | 4989999244120 | 256-1042 | 70 | |
21.65 € | 1 | 6 jours | 6 | 4 | 28 | 3/8 | 4989999244045 | 256-0950 | 28 | ||
20.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 6 | 28 | 1/8 | 4989999244052 | 256-0968 | 22.7 | |
21.37 € | 1 | 6 jours | 8 | 6 | 31 | 1/4 | 4989999244069 | 256-0976 | 25.4 |