Référence fabricant: TSN4
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 19.98 €
Délai de livraison: 7 jours
Diamètre extérieur de tube compatible: 4 mm
Méplats: 10 mm
Code JAN: 4989999357677
Code de commande: 291-9915
Masse: 75 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSN4
Référence pièce
|
---|
TSN4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de tube compatible (mm) | Méplats (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 4 | 10 | 4989999357677 | 291-9915 | 75 |
Loading...
Type de connexion | Composants associés | Composants associés, forme, type | Écrou | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Fluides utilisables | Air, huile, eau | Température de fluide(°C) | 0-100 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet (20 pièces) |
Vous vous trouvez sur la page de QuickSeal (écrous pour raccords), le numéro d'article est le suivant: TSN4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSN4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur de tube compatible(mm)
Méplats(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TSN10 |
TSN12 |
TSN6 |
TSN8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur de tube compatible (mm) | Méplats (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.86 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 10 | 17 | 4989999357707 | 291-9893 | 174 | ||
42.53 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 12 | 19 | 4989999357714 | 291-9907 | 218 | ||
22.38 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 6 | 12 | 4989999357684 | 291-9923 | 97 | ||
24.42 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 14 | 4989999357691 | 291-9931 | 117 |