Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TK03300 |
TK04300 |
TK05300 |
TK06300 |
TK07300 |
TK08300 |
TK10300 |
TK12300 |
TK14300 |
TK16300 |
TK18300 |
TK20300 |
TK22300 |
TK25300 |
TK28300 |
TK32300 |
TK36300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 4989999088397 | 391-0130 | 21.20 | |
5.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 4989999088403 | 391-0148 | 37.68 | |
5.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 4989999088410 | 391-0156 | 58.88 | |
5.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 4989999088427 | 391-0164 | 84.78 | |
5.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 7 | 4989999088434 | 391-0172 | 115.40 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 7 | 4989999088441 | 391-0181 | 131.88 | |
6.71 € 5.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 4989999088458 | 391-0199 | 188.40 | ||
9.66 € 4.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 8 | 4989999088465 | 391-0202 | 226.08 | |
9.49 € | 1 | 6 jours | 14 | 9 | 4989999088472 | 391-0211 | 296.73 | ||
10.35 € | 1 | 6 jours | 16 | 10 | 4989999088489 | 391-0229 | 376.80 | ||
11.90 € | 1 | 6 jours | 18 | 11 | 4989999088496 | 391-0237 | 466.29 | ||
14.78 € | 1 | 6 jours | 20 | 12 | 4989999088502 | 391-0245 | 565.20 | ||
16.60 € | 1 | 6 jours | 22 | 14 | 4989999088519 | 391-0253 | 725.34 | ||
17.82 € | 1 | 6 jours | 25 | 14 | 4989999088526 | 391-0261 | 824.25 | ||
24.01 € | 1 | 6 jours | 28 | 16 | 4989999088533 | 391-0270 | 1055.04 | ||
30.19 € | 1 | 6 jours | 32 | 18 | 4989999088540 | 391-0288 | 1356.48 | ||
33.26 € | 1 | 6 jours | 36 | 20 | 4989999088557 | 391-0296 | 1695.60 |
Loading...
Forme | Clavette parallèle (droite) | Longueur totale(mm) | 300 | Usinage des trous | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier au carbone pour structures de machine (EN 1.1191 équiv.) | Tolérance de dimension | JIS B 1301 | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles