Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSGPBT15AS |
TSGPBT20AS |
TSGPBT25AS |
TSGPBT32AS |
TSGPBT40AS |
TSGPBT50AS |
TSGPBT65AS |
TSGPBT80AS |
TSGPBT100AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tuyau applicable principal (mm) | Diamètre nominal (A) (mm) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | P (mm) | S (mm) | H (mm) | Diamètre nominal (B) (mm) | Diamètre nominal (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 1 | 6 jours | 20 – moins de 30 | 15 | 21.7 | 34 | 25 | 46 | 1/2 | 21.7 | 4989999282795 | 285-9700 | 73 | ||
7.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 – moins de 30 | 20 | 27.2 | 40 | 25 | 50 | 3/4 | 27.2 | 4989999282801 | 285-9718 | 78 | |
8.11 € | 1 | 7 jours | 30 – moins de 40 | 25 | 34 | 46 | 25 | 54 | 1 | 34 | 4989999282818 | 285-9726 | 83 | ||
8.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 – moins de 50 | 32 | 42.7 | 56 | 30 | 64 | 1 1/4 | 42.7 | 4989999282825 | 285-9734 | 94 | |
9.54 € | 1 | 7 jours | 40 – moins de 50 | 40 | 48.6 | 62 | 30 | 74 | 1 1/2 | 48.6 | 4989999282832 | 285-9742 | 104 | ||
10.46 € | 1 | 6 jours | 60 – moins de 70 | 50 | 60.5 | 74 | 30 | 85 | 2 | 60.5 | 4989999282849 | 285-9751 | 115 | ||
11.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70 – moins de 80 | 65 | 76.3 | 88 | 30 | 107 | 2 1/2 | 76.3 | 4989999282856 | 285-9769 | 138 | |
12.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 80 – moins de 90 | 80 | 89.1 | 101 | 30 | 117 | 3 | 89.1 | 4989999282863 | 285-9777 | 148 | |
14.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 – moins de 200 | 100 | 114.3 | 126 | 30 | 145 | 4 | 114.3 | 4989999282870 | 285-9785 | 180 |
Loading...
Type | Boulons métalliques en U | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type de tuyau applicable | Tuyau SGP |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | E(mm) | 8.3 | d(mm) | W3/8 |
Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau applicable principal(mm)
Diamètre nominal (A)(mm)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
P(mm)
S(mm)
H(mm)
Diamètre nominal (B)(mm)
Diamètre nominal(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles