Charnières / non percées / arrondies / roulées, à souder / acier inoxydable / brillant / TRUSCO NAKAYAMA (TLS40A)

Charnières / non percées / arrondies / roulées, à souder / acier inoxydable / brillant / TRUSCO NAKAYAMA TLS40A
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TLS40A

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 10.43

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Longueur L: 40 mm

Largeur l: 35 mm

Épaisseur: 1.5 mm

D2: 6.3 mm

Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments: 6 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TLS40A

Référence pièce
TLS40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.43 €

1 Disponible 6 jours 40351.56.364989999280647279-582525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface du corps principal Finition surface polie brillante Fonction supplémentaire NA
Inversé Partagé avec gauche/droite Méthode de montage Type soudé Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / non percées / arrondies / roulées, à souder / acier inoxydable / brillant / TRUSCO NAKAYAMA, le numéro d'article est le suivant: TLS40A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLS40A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TLS100A
TLS50A
TLS65A
TLS90A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur
(mm)
D2
(mm)
Capacité de charge lors de l'utilisation de 2 éléments
(kg)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

32.04 €

1 6 jours 10060312.3304989999280692279-5876200

11.25 €

1 6 jours 50351.56.384989999280654279-583330

16.90 €

1 6 jours 65502.08.8134989999280661279-584166

30.02 €

1 Disponible 6 jours 9060312.3254989999280685279-5868190

Assistance technique