Vanne pneumatique à pédale à jet d'air

Vanne pneumatique à pédale à jet d'air
  • Remise sur volume
[Features]
· It is an easy-to-use 2 port pedal type air valve, wherein the foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MFV-01

Référence pièce
MFV-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.55 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à pédale Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions de commutation 2 positions, normalement fermé
Fonctionnement à commutation Interrupteur à pied Type à port de tuyau Rc Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Type et sens de tuyauterie Côté direct Section effective(mm2) 8 Largeur(mm) 80
Profondeur(mm) 175 Hauteur(mm) 58 Fluides utilisables Air
Température de fluide(°C) 5–60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.6 Spécifications Le diamètre extérieur du cran de flexible : 9mm
Quantité(pièces) 1 Code JAN 4989999354294 Code de commande 227-4540
Masse(g) 625

Vous vous trouvez sur la page de Vanne pneumatique à pédale à jet d'air, le numéro d'article est le suivant: MFV-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFV-01.

Assistance technique