Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TWFPDH7 |
TWFPDK7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour surface plate | 4989999037418 | 380-3732 | 71 | |
24.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | Pour surface courbée | 4989999037425 | 380-3741 | 64 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 17.5 | B(mm) | 70 | D(mm) | 7 |
d(mm) | 4.2 | H(mm) | 34 | P(mm) | 54 |
Charge en suspension(N / kgf) | 147/15 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles