Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYTS16 |
TYTS20 |
TYTS22 |
TYTS25 |
TYTS28 |
TYTS32 |
TYTS35 |
TYTS38 |
TYTS45 |
TYTS50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | S (mm) | Dimensions d'ouverture (mm) | Résistance à la charge (kg) | Diamètre de fil (mm) | Quantité (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.59 € | 17 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 9.5 | 5.0 | 1.2 | 2.20 | 17 (1 paquet) | 4989999248821 | 275-7028 | 22 (17 trous) | ||
9.59 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 11.0 | 8.5 | 1.8 | 2.40 | 15 (1 paquet) | 4989999248838 | 275-7036 | 28 (15 trous) | ||
9.59 € | 14 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 22 | 11.0 | 9.0 | 1.8 | 2.40 | 14 (1 paquet) | 4989999248845 | 275-7044 | 29 (14 trous) | ||
9.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 25 | 14.0 | 9.5 | 3.0 | 2.80 | 10 (1 paquet) | 4989999248852 | 275-7052 | 34 (10 trous) | ||
9.59 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 28 | 16.0 | 11.0 | 3.5 | 3.10 | 8 (1 paquet) | 4989999248869 | 275-7061 | 34 (8 trous) | ||
9.59 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 32 | 17.0 | 13.5 | 4.5 | 3.45 | 7 (1 paquet) | 4989999248876 | 275-7079 | 34 (7 trous) | ||
9.59 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 35 | 18.0 | 15.0 | 5.0 | 3.90 | 4 (1 paquet) | 4989999248883 | 275-7087 | 34 (4 trous) | ||
9.59 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 38 | 18.0 | 16.0 | 5.0 | 3.90 | 4 (1 paquet) | 4989999248890 | 275-7095 | 34 (4 trous) | ||
9.59 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 45 | 22.0 | 21.0 | 5.0 | 4.20 | 2 (1 paquet) | 4989999248906 | 275-7109 | 30 (2 trous) | ||
9.59 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 25.0 | 22.0 | 5.0 | 4.80 | 2 (1 paquet) | 4989999248913 | 275-7117 | 34 (2 trous) |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type vis |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
S(mm)
Dimensions d'ouverture(mm)
Résistance à la charge(kg)
Diamètre de fil(mm)
Quantité(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles