Clou de crochet en L (acier inoxydable)【2-17 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYKS16
TYKS20
TYKS22
TYKS25
TYKS28
TYKS32
TYKS35
TYKS38
TYKS45
TYKS50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
Résistance à la charge
(kg)
Diamètre de fil
(mm)
Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.72 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10.5169.51.22.2017 (1 paquet)4989999270037275-712521 (17 trous)

10.72 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12.52011.01.82.4015 (1 paquet)4989999270044275-713323 (15 trous)

10.72 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 14.02211.01.82.4014 (1 paquet)4989999270051275-714127 (14 trous)

10.72 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 14.52514.03.02.8011 (1 paquet)4989999270068275-715029 (11 trous)

10.72 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 15.52816.03.53.109 (1 paquet)4989999270075275-716834 (9 trous)

10.72 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 203217.04.03.457 (1 paquet)4989999270082275-717634 (7 trous)

10.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 21.03518.04.53.905 (1 paquet)4989999270099275-718434 (5 trous)

10.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 22.53818.04.53.905 (1 paquet)4989999270105275-719234 (5 trous)

10.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25.04522.05.04.203 (1 paquet)4989999270112275-720634 (3 trous)

10.72 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 28.05025.05.04.802 (1 paquet)4989999270129275-721430 (2 trous)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type vis

Assistance technique