Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THS2530F |
THS2535F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'un véhicule (mm) | A (mm) | P (mm) | D (mm) | Capacité de charge (lors de l'utilisation de 2 éléments) (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.44 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 30 | 68 | 57 | 18 | 30 | 4989999286090 | 285-2624 | 66 | ||
22.44 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 35 | 76 | 66 | 21 | 35 | 4989999286106 | 285-2632 | 80 |
Loading...
Matériau du véhicule | Résine | Matériaux des profilés | Acier inoxydable | C(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 14 | F(mm) | 1.5 | G(mm) | 9 |
Unité de commande(Sac) | 1 | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'un véhicule(mm)
A(mm)
P(mm)
D(mm)
Capacité de charge (lors de l'utilisation de 2 éléments)(kg)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles