Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THL6 |
THL8 |
THL10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Charge utile (kN) | Diamètre de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 25 | 30 | 0.20 | M6 | 4989999173987 | 409-9931 | 33 | |
8.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 8 | 22 | 33 | 40 | 0.49 | M8 | 4989999173994 | 409-9940 | 57 | |
10.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 10 | 22 | 40 | 50 | 0.98 | M10 | 4989999173970 | 409-9923 | 93 |
Loading...
Forme | Crochet simple | Matériau du crochet | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Méthode de fixation | Type vis |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 2 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D(mm)
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Charge utile(kN)
Diamètre de filetage(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles