Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 40A-2S

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 40A-2S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.40A-2S

Référence pièce
NO.40A-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.92 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 1000 Matériau du corps Acier inoxydable
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage Acier inoxydable
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 34.5 Longueur du bras(mm) 27.5
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049 Accessoires pour pointe Boulon en acier inoxydable
Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe) Forme de la poignée Standard

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 40A-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.40A-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.40A-2S.

Assistance technique