Joints universels, série WUT

Joints universels, série WUT
[Features]
· Rotates 360°, allowing for adjustment of the angle.
· With a lock function for retaining the angle (direction).
· Features a rectification function than inhibits turbulence within the joints.
· A high pressure design with a pressure resistance of 3 MPa.
· A safety focused design where parts will not fall away, even when the lock is released.
[Application]
· For use when different applications call for changing the orientation of the nozzle by a significant amount.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WUT1/4MX1/4FSCS13

Référence pièce
WUT1/4MX1/4FSCS13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

152.49 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.4308 équiv. Type Composants associés Spécifications Rotation à 360°
Pression de fonctionnement max.(MPa) 3

Vous vous trouvez sur la page de Joints universels, série WUT, le numéro d'article est le suivant: WUT1/4MX1/4FSCS13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WUT1/4MX1/4FSCS13.

Assistance technique