Crochet à boulon (acier inoxydable)

Crochet à boulon (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· The item hung is unlikely to be removed inadvertently, since it has slip prevention attached.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBF8S

Référence pièce
TBF8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Charge utile(kN) 0.59 Diamètre de filetage M8
Diamètre de fil(mm) 8 Spécifications Avec ancrage de coupe Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Unité de commande 1 jeux Nombre contenu dans un paquet 1 jeux Code JAN 4989999019100
Code de commande 356-5599 Masse(g) 74

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à boulon (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TBF8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBF8S.

Assistance technique