Récepteur avec caoutchouc

Récepteur avec caoutchouc
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal as a replacement for a stopper or to prevent floor scratching.
· A rubber sheet to prevent slipping is attached on the reverse side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUR600-BK
TUR600-TM
TUR630-BK
TUR630-TM
TUR715-BK
TUR715-TM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.58 €

1 Disponible 6 jours Noir60.04989999383416765-905912.2

2.58 €

1 Disponible 6 jours Transparence60.04989999383423765-906712.0

2.69 €

1 Disponible 6 jours Noir64.04989999383430765-907514.0

2.69 €

1 6 jours Transparence64.04989999383447765-908314.5

2.82 €

1 6 jours Noir71.54989999383454765-909119.1

2.82 €

1 Disponible 6 jours Transparence71.54989999383461765-910519.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Supports à roulette Spécifications Pour roulette à double roue
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique