Roulette en élastomère type à visser, pivotante (TYST100EL)

Roulette en élastomère type à visser, pivotante TYST100EL
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TYST100EL

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 14.78

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 126 mm

Butée: NA

Diam. de filetage: M16

Diam. de roue D: 100 Ø

Pas de filetage: 2 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TYST100EL

Référence pièce
TYST100EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Pas de filetage
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.78 €

1 6 jours 126NAM16100240Type à visser4989999176148408-9766425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Silencieux Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible(daN) 50 Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Largeur de roue(mm) 27 Catégorie de charge Charge légère
Charge admissible(kgf) 51 Unité de commande(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en élastomère type à visser, pivotante, le numéro d'article est le suivant: TYST100EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TYST100EL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TYST100ELS
TYST75EL
TYST75ELS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Pas de filetage
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.43 €

1 6 jours 126Avec butée de rotationM16100240À visser / avec butée4989999176155408-9774480

12.00 €

1 Disponible 6 jours 97NAM12751.7535Type à visser4989999176124408-9740365

13.48 €

1 Disponible 6 jours 97Avec butée de rotationM12751.7535À visser / avec butée4989999176131408-9758400

Assistance technique