Roulette en nylon, matériel en acier inoxydable, fixe

Roulette en nylon, matériel en acier inoxydable, fixe
[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSNK100
TYSNK130
TYSNK150
TYSNK200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

45.18 €

1 6 jours 13280.01~140.00100Trou long80(90)45(50)1107510032111024989999531961278-1948620

75.66 €

1 6 jours 170140.01~220.00160Trou long75(80)75(80)1021021304011163.24989999531978278-19561120

85.00 €

1 6 jours 190140.01~220.00160Trou long75(80)75(80)1021021504011163.24989999531985278-19641230

109.12 €

1 6 jours 250140.01~220.00220Trou rond112631511022004311.5224.44989999531992278-19722320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier inoxydable Catégorie de charge Charge moyenne
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique