Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas de la roue (mm) | Longueur de transmission (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.17 € | 1 | 12 jours | 40 | 1000 | 4989999692440 | 301-0031 | 5.05 | ||
279.21 € | 1 | 12 jours | 40 | 1500 | 4989999692457 | 301-0040 | 7.57 | ||
390.27 € | 1 | 12 jours | 40 | 2000 | 4989999692464 | 301-0058 | 10.10 | ||
583.68 € | 1 | 12 jours | 40 | 3000 | 4989999692471 | 301-0066 | 15.15 | ||
149.87 € | 1 | 12 jours | 60 | 1000 | 4989999692488 | 301-0074 | 4.14 | ||
211.89 € | 1 | 12 jours | 60 | 1500 | 4989999692495 | 301-0082 | 6.21 | ||
276.51 € | 1 | 12 jours | 60 | 2000 | 4989999692501 | 301-0091 | 8.28 | ||
428.02 € | 1 | 12 jours | 60 | 3000 | 4989999692518 | 301-0104 | 12.40 | ||
105.38 € | 1 | 12 jours | 100 | 1000 | 4989999692525 | 301-0112 | 3023 | ||
153.75 € | 1 | 12 jours | 100 | 1500 | 4989999692532 | 301-0121 | 4.85 | ||
202.17 € | 1 | 12 jours | 100 | 2000 | 4989999692549 | 301-0139 | 6.46 | ||
308.46 € | 1 | 12 jours | 100 | 3000 | 4989999692556 | 301-0147 | 9.70 |
Loading...
Type de convoyeur | Droit | Matériau de la surface de la roue | Acier (découpe) | Largeur de roue(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de la roue(kgf) | 90 | Diamètre extérieur de la roue(mm) | 32 | Type | Corps de convoyeur à roues |
Application | Charge moyenne / Charge lourde | Traitement de surface de la roue | Placage trivalent | Type de profilé extrudé | Type incurvé |
Matériau du profilé | Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) | Traitement de surface du profilé | Peinture | Hauteur externe(mm) | 40 |
Quantité par paquet(unité) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pas de la roue(mm)
Longueur de transmission(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles