Convoyeur à roues (usinées, diamètre de roue 20mm)

Convoyeur à roues (usinées, diamètre de roue 20mm)
· Machined wheels are used, and so high load bearing capacity. Ideal for transporting heavy goods, such as mechanical parts, etc.
· A small-diameter wheel that enables efficient transportation of smaller workpieces.
· Compact dimensions make it ideal for rack installation.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V2015S-25-1000
V2015S-25-1500
V2015S-25-2000
V2015S-30-1000
V2015S-30-1500
V2015S-30-2000
V2015S-35-1000
V2015S-35-1500
V2015S-35-2000
V2025S-25-1000
V2025S-25-1500
V2025S-25-2000
V2025S-30-1000
V2025S-30-1500
V2025S-30-2000
V2025S-35-1000
V2025S-35-1500
V2025S-35-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de roue
(mm)
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

164.14 €

1 12 jours 152510004989999663457461-15191.91

232.88 €

1 12 jours 152515004989999663464461-15272.86

309.81 €

1 12 jours 152520004989999663471461-15353.82

134.78 €

1 12 jours 153010004989999663488461-15431.71

201.14 €

1 12 jours 153015004989999663495461-15512.56

266.79 €

1 12 jours 153020004989999663501461-15603.42

121.86 €

1 12 jours 153510004989999663518461-15781.57

176.29 €

1 12 jours 153515004989999663525461-15862.35

232.25 €

1 12 jours 153520004989999663532461-15943.14

164.82 €

1 12 jours 252510004989999663365461-17132.47

243.93 €

1 12 jours 252515004989999663372461-17213.7

322.41 €

1 12 jours 252520004989999663389461-17304.94

142.49 €

1 12 jours 253010004989999663396461-17482.18

208.63 €

1 12 jours 253015004989999663402461-17563.27

275.55 €

1 12 jours 253020004989999663419461-17644.36

126.16 €

1 12 jours 253510004989999663426461-17721.96

183.17 €

1 12 jours 253515004989999663433461-17812.94

239.48 €

1 12 jours 253520004989999663440461-17993.92

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Capacité de charge de la roue(kgf) 30
Diamètre extérieur de la roue(mm) 20 Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Traitement de surface de la roue Placage trivalent Type de profilé extrudé Type incurvé Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud))
Traitement de surface du profilé Plaque en acier à placage par trempage à chaud, résistance à la corrosion Hauteur externe(mm) 27.8 Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique