Convoyeur à roues (garniture en caoutchouc noire, diamètre de roue 40mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-40G-50-1800
V-40G-50-2000
V-40G-50-2400
V-40G-50-3000
V-40G-75-1800
V-40G-75-2000
V-40G-75-2400
V-40G-75-3000
V-40G-100-1800
V-40G-100-2000
V-40G-100-2400
V-40G-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

276.31 €

1 12 jours 5018004989999691993300-58876.3

298.72 €

1 12 jours 5020004989999692006300-58957.0

358.38 €

1 12 jours 5024004989999692013300-59098.4

460.52 €

1 12 jours 5030004989999692020300-591710.5

203.31 €

1 12 jours 7518004989999692037300-59255.3

227.80 €

1 12 jours 7520004989999692044300-59335.9

278.93 €

1 12 jours 7524004989999692051300-59417.1

348.83 €

1 12 jours 7530004989999692068300-59508.9

166.76 €

1 12 jours 10018004989999692075300-59684.8

185.64 €

1 12 jours 10020004989999692082300-59765.4

229.07 €

1 12 jours 10024004989999692099300-59846.5

286.23 €

1 12 jours 10030004989999692105300-59928.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Garniture en caoutchouc noir (usinée) Largeur de roue(mm) 9
Capacité de charge de la roue(kgf) 30 Diamètre extérieur de la roue(mm) 40 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur externe(mm) 53
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique