Arbre cannelé hexagonal miniature, séries à simple écrou (HTK) / double écrou (HTKW)

Arbre cannelé hexagonal miniature, séries à simple écrou (HTK) / double écrou (HTKW)
Miniature sizes (hexagonal shaft 3, 4, 5) are now standardized

[Features]
· Achieve reduced weight and smaller sizer for the machinery and devices
· The resin nut (PPS resin) can be combined with the stainless steel shaft (SUS304) to obtain excellent corrosion resistance, which allows it to be used in a wide variety of environments.
· The line up also includes standard products with non-backlash specifications (W series).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTK3+HT3SX[13-300/1]
HTK4+HT4SX[13-300/1]
HTK5+HT5SX[25-300/1]
HTKW4+HT4SX[30-300/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale de l'écrou L
(mm)
Longueur totale de l'arbre cannelé L
(mm)
Côté opposé de l'arbre d Couple admissible
(N▪m)
1 11 jours 1011.513 ~ 30030.04
1 11 jours 1011.513 ~ 30040.08
1 11 jours 1011.525 ~ 30050.12
1 15 jours 1017.530 ~ 30040.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'écrou Type à bride Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Standard Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard
Type Axe polygonal Couple Couple moyen Matériau de l'axe Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Longueur de l'écrou Standard Diamètre extérieur de l'écrou D(φ) 10 Précharge Standard
Niveau de précision Qualité standard Largeur des deux surfaces de bride 15 Matériau de l'écrou EN CC491K équiv.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique