Poignée papillon de vanne à boisseau sphérique

Poignée papillon de vanne à boisseau sphérique
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RVB25A

Référence pièce
RVB25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.90 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de composant associé aux vannes Poignée de vanne Diamètre nominal 1B Dimension D(mm) 16
Dimension L(mm) 71 Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à volant Poignée à oreilles

Vous vous trouvez sur la page de Poignée papillon de vanne à boisseau sphérique, le numéro d'article est le suivant: RVB25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RVB25A.

Assistance technique