Embout hexagonal pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Embout hexagonal pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
  • Remise sur volume
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN6A
SN8A
SN10A
SN15A
SN20A
SN25A
SN32A
SN40A
SN50A
SN65A
SN80A
SN100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Spécifications

6.32 €

1 Disponible 12 jours 1/8B (6A)Carré 6

6.32 €

1 Disponible 9 jours 1/4B (8A)Carré 6

6.32 €

1 9 jours 3/8B (10A)Carré 6

8.47 €

1 6 jours 1/2B (15A)Carré 6

12.15 €

1 9 jours 3/4B (20A)Carré 8

16.34 €

1 9 jours 1B (25A)Carré 8

21.40 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)Carré 8

28.96 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)Carré 8

41.11 €

1 9 jours 2B (50A)Carré 8

75.60 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Carré 10

110.29 €

1 12 jours 3B (80A)Carré 10

117.31 €

1 12 jours 4B (100A)Carré 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique