Raccord en croix pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Raccord en croix pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

X25A

Référence pièce
X25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.65 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Filetage nominal M1 1B (25A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en croix pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: X25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article X25A.

Assistance technique