Raccord union pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Raccord union pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U6A
U8A
U10A
U15A
U20A
U25A
U32A
U40A
U50A
U65A
U80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

22.75 €

1 12 jours 1/8B (6A)

23.14 €

1 9 jours 1/4B (8A)

23.72 €

1 9 jours 3/8B (10A)

25.85 €

1 9 jours 1/2B (15A)

33.44 €

1 9 jours 3/4B (20A)

43.54 €

1 9 jours 1B (25A)

58.70 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

75.13 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

103.78 €

1 9 jours 2B (50A)

122.74 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)

179.08 €

1 12 jours 3B (80A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union femelle-femelle
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique