Raccord en T pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Raccord en T pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T6A
T8A
T10A
T15A
T20A
T25A
T32A
T40A
T50A
T65A
T80A
T100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

11.27 €

1 9 jours 1/8B (6A)

11.27 €

1 9 jours 1/4B (8A)

12.15 €

1 9 jours 3/8B (10A)

12.95 €

1 9 jours 1/2B (15A)

18.36 €

1 9 jours 3/4B (20A)

25.85 €

1 9 jours 1B (25A)

39.06 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

46.06 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)

70.74 €

1 9 jours 2B (50A)

110.52 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)

149.89 €

1 12 jours 3B (80A)

292.44 €

1 12 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique