Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL6A |
SL8A |
SL15A |
SL20A |
SL25A |
SL32A |
SL40A |
SL50A |
SL65A |
SL80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
13.41 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
17.90 € | 1 | 10 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
19.80 € 8.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
30.44 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
44.04 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
55.70 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
82.20 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
136.31 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
172.30 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles