Raccord en T à réduction pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable

Raccord en T à réduction pour raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RT8AX6A
RT10AX8A
RT15AX8A
RT15AX10A
RT20AX8A
RT20AX10A
RT20AX15A
RT25AX10A
RT25AX15A
RT25AX20A
RT32AX15A
RT32AX20A
RT32AX25A
RT40AX20A
RT40AX25A
RT40AX32A
RT50AX25A
RT50AX32A
RT50AX40A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

15.66 €

1 12 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)1/8B (6A)

15.66 €

1 9 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)1/4B (8A)

16.42 €

1 9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)1/4B (8A)

16.42 €

1 9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)3/8B (10A)

23.42 €

1 12 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/4B (8A)

23.42 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)3/8B (10A)

23.42 €

1 9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)

34.36 €

1 94 jours 1B (25A)1B (25A)3/8B (10A)

34.80 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)

34.80 €

1 9 jours 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

53.35 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)

53.35 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

53.35 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)

61.41 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)

61.41 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)

61.41 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

91.83 €

1 12 jours 2B (50A)2B (50A)1B (25A)

91.83 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)

91.83 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique