Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, coude à 90°

Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, coude à 90°
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L6A
L8A
L10A
L15A
L20A
L25A
L32A
L50A
L65A
L80A
L100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

8.08 €

1 9 jours 1/8B (6A)

8.08 €

1 9 jours 1/4B (8A)

7.05 €

1 9 jours 3/8B (10A)

8.54 €

1 10 jours 1/2B (15A)

11.76 €

1 10 jours 3/4B (20A)

16.22 €

1 6 jours 1B (25A)

30.03 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)

44.68 €

1 9 jours 2B (50A)

114.47 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)

114.59 €

1 12 jours 3B (80A)

211.67 €

1 12 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) 2 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) 1.65
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) 1.5 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) 1.35

Assistance technique