Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Carré 6 | |
5.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | Carré 6 | |
5.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | Carré 6 | |
6.61 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | Carré 6 | ||
6.61 € | 1 | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | Carré 6 | ||
6.54 € | 1 | 14 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Carré 6 | ||
9.34 € | 1 | 12 jours | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | Carré 6 | ||
9.34 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | Carré 6 | ||
9.34 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | Carré 6 | ||
9.34 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Carré 6 | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1/4B (8A) | Carré 6 | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 3/8B (10A) | Carré 6 | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Carré 6 | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Carré 6 | ||
20.01 € | 1 | 12 jours | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | Carré 6 | ||
20.01 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | Carré 6 | ||
20.01 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Carré 6 | ||
20.01 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Carré 6 | ||
25.66 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Carré 6 | ||
25.66 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Carré 6 | ||
25.66 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Carré 6 | ||
25.66 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Carré 6 | ||
36.83 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Carré 8 | ||
36.83 € | 1 | 13 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | Carré 8 | ||
36.83 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Carré 8 | ||
36.83 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Carré 8 | ||
68.50 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Carré 8 | ||
68.50 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | Carré 8 | ||
68.50 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Carré 8 | ||
68.50 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | Carré 8 | ||
93.59 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | Carré 8 | ||
93.59 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Carré 8 | ||
93.59 € | 1 | 13 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | Carré 8 | ||
93.59 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | Carré 8 | ||
129.39 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | Carré 8 | ||
129.39 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 2B (50A) | Carré 8 | ||
129.39 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Carré 8 | ||
129.39 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | 3B (80A) | Carré 8 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Spécifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles