Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS6A |
MS8A |
MS10A |
MS15A |
MS20A |
MS25A |
MS32A |
MS40A |
MS50A |
MS65A |
MS80A |
MS100A |
S6A |
S8A |
S10A |
S15A |
S20A |
S25A |
S32A |
S40A |
S50A |
S65A |
S80A |
S100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 | 12 jours | - | 1/8B (6A) | 20 | ||
8.75 € | 1 | 12 jours | - | 1/4B (8A) | 25 | ||
8.75 € | 1 | 12 jours | - | 3/8B (10A) | 26 | ||
9.51 € | 1 | 12 jours | - | 1/2B (15A) | 33 | ||
11.86 € | 1 | 12 jours | - | 3/4B (20A) | 36 | ||
16.25 € | 1 | 12 jours | - | 1B (25A) | 43 | ||
23.05 € | 1 | 12 jours | - | 1 1/4B (32A) | 48 | ||
26.70 € | 1 | 12 jours | - | 1 1/2B (40A) | 48 | ||
40.45 € | 1 | 12 jours | - | 2B (50A) | 56 | ||
70.84 € | 1 | 12 jours | - | 2 1/2B (65A) | 65 | ||
92.45 € | 1 | 12 jours | - | 3B (80A) | 70 | ||
111.25 € | 1 | 12 jours | - | 4B (100A) | 84 | ||
4.48 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/8B (6A) | 20 | ||
4.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B (8A) | 25 | |
4.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B (10A) | 26 | |
5.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B (15A) | 33 | |
6.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/4B (20A) | 36 | |
10.02 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1B (25A) | 43 | ||
14.39 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/4B (32A) | 48 | ||
17.01 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1 1/2B (40A) | 48 | ||
25.16 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2B (50A) | 56 | ||
32.87 € 15.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2 1/2B (65A) | 65 | |
59.09 € | 1 | 9 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3B (80A) | 70 | ||
102.23 € | 1 | 12 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4B (100A) | 84 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | G (taraudé) | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 | Spécifications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles