Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Forme de connexion | Filetage nominal M1 | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/8B (6A) | 24 | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 26 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 50 | |
5.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 75 | |
6.41 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 100 | ||
7.97 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 125 | ||
8.36 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 150 | ||
10.41 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/4B (8A) | 200 | ||
2.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 28 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 50 | |
5.26 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 65 | ||
5.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 75 | |
6.41 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 100 | ||
7.97 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 125 | ||
8.36 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 150 | ||
10.41 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/8B (10A) | 200 | ||
3.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 34 | |
5.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 50 | |
6.22 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 65 | ||
6.71 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 75 | ||
7.67 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 100 | ||
10.12 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 125 | ||
13.51 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1/2B (15A) | 200 | ||
4.51 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 38 | |
6.22 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 50 | |
7.00 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 65 | ||
7.97 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 75 | ||
8.85 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 100 | ||
11.10 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 125 | ||
12.95 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 150 | ||
15.66 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3/4B (20A) | 200 | ||
6.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 42 | |
7.30 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 50 | ||
8.65 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 65 | ||
9.82 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 75 | ||
11.19 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 100 | ||
13.80 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 125 | ||
16.34 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 150 | ||
20.01 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1B (25A) | 200 | ||
8.85 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 50 | ||
13.71 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
16.92 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
21.40 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
25.16 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
33.24 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/4B (32A) | 200 | ||
9.82 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 50 | ||
16.34 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
20.21 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
25.09 € | 1 | 12 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
29.16 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
37.32 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 1 1/2B (40A) | 200 | ||
13.80 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 58 | ||
20.21 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 75 | ||
24.70 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 100 | ||
31.11 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 125 | ||
37.32 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 150 | ||
46.75 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2B (50A) | 200 | ||
27.22 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 2 1/2B (65A) | 70 | ||
35.39 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [Raccord fileté] Double embout | 3B (80A) | 78 | ||
2.88 € | 1 | 9 jours | Vis⇔tuyau en acier | - | 1/8B (6A) | 24 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Forme de connexion
Filetage nominal M1
Dimension L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles