Référence fabricant: NHMT-06
Marque: NIC AUTOTEC
Prix: 1.45 €
Délai de livraison: 6 jours
Nom de la série: NIC Autotec série M6
Filetage nominal M: M6 mm
Dimension A: 29.5 mm
Dimension B: 10 mm
Spécifications: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NHMT-06
Référence pièce
|
---|
NHMT-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nom de la série | Filetage nominal M (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 6 jours | 10 | NIC Autotec série M6 | M6 | 29.5 | 10 | - |
Loading...
Type à écrou | Écrou de fixation pour prémontage | Fonction | Avec butées | Matériau | JIS-SWCH |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou renforcé (bande antidérapante intégrée), le numéro d'article est le suivant: NHMT-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NHMT-06.
Configurer
Propriétés de base
Spécifications
Type
Nom de la série
Filetage nominal M(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NHMT-04 |
NHMT-06-P50 |
NHMT-08 |
NHMT-08-P50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nom de la série | Filetage nominal M (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | 6 jours | 10 | NIC Autotec série M4 | M4 | 19.5 | 8 | - | |||
65.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | NIC Autotec série M6 | M6 | 29.5 | 10 | 50 pièces / paquet | ||
1.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | NIC Autotec série M8 | M8 | 39.5 | 13.35 | - | ||
82.31 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | NIC Autotec série M8 | M8 | 39.5 | 13.35 | 50 pièces / paquet |