Référence fabricant: SC12LUU
Marque: SBC
Prix: 26.56 €
Délai de livraison: 8 jours
Diamètre du cercle circonscrit dr: 12 φ
Longueur totale L: 70 mm
Note de charge de base dynamique (détail): 813 N
Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 1570 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SC12LUU
Référence pièce
|
---|
SC12LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 1 | 8 jours | 12 | 70 | 813 | 1570 |
Loading...
Type2 | Logement | Style | Standard | Type de lubrification | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Le type de circulation de billes | Simple | Type | Type de logement | Longueur | Long |
Joint étanche aux poussières | Avec adhésif |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bloc large / aluminium / joint / version longue / Orifice de graissage / SC-L, le numéro d'article est le suivant: SC12LUU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC12LUU.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SC13LUU |
SC16LUU |
SC20LUU |
SC25LUU |
SC30LUU |
SC35LUU |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | 8 jours | 13 | 75 | 813 | 1570 | ||
32.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 85 | 1230 | 2350 | ||
38.27 € | 1 | 8 jours | 20 | 96 | 1400 | 2740 | ||
56.40 € | 1 | 8 jours | 25 | 130 | 1560 | 3140 | ||
68.81 € | 1 | 8 jours | 30 | 140 | 2490 | 5490 | ||
115.31 € | 1 | 8 jours | 35 | 155 | 2650 | 6270 |