Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SC12UU |
SC13UU |
SC16UU |
SC20UU |
SC25UU |
SC30UU |
SC35UU |
SC40UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 6 jours | 12 | 36 | 510 | 780 | ||
14.13 € | 1 | 6 jours | 13 | 39 | 510 | 780 | ||
16.56 € | 1 | 11 jours | 16 | 44 | 770 | 1180 | ||
20.01 € | 1 | 6 jours | 20 | 50 | 880 | 1350 | ||
30.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 67 | 980 | 1550 | ||
35.43 € | 1 | 8 jours | 30 | 72 | 1570 | 2700 | ||
58.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 35 | 80 | 1670 | 3150 | |
78.82 € | 1 | 8 jours | 40 | 90 | 2160 | 4020 |
Loading...
Type2 | Logement | Style | Standard | Type de lubrification | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Le type de circulation de billes | Simple | Type | Type de logement | Longueur | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec adhésif |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles