Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SBH6LUU |
SBH8LUU |
SBH10LUU |
SBH12LUU |
SBH16LUU |
SBH20LUU |
SBH25LUU |
SBH30LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 8 jours | 6 | 35 | 12 | 323 | 530 | 0.01 | 15 | ||
15.97 € | 1 | 8 jours | 8 | 45 | 15 | 431 | 780 | 0.01 | 15 | ||
16.87 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | 0.01 | 15 | ||
17.71 € | 1 | 8 jours | 12 | 57 | 21 | 813 | 1570 | 0.01 | 15 | ||
22.16 € | 1 | 8 jours | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | 0.01 | 15 | ||
26.14 € | 1 | 8 jours | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | 0.012 | 20 | ||
37.01 € | 1 | 8 jours | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | 0.012 | 20 | ||
51.79 € | 1 | 8 jours | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | 0.012 | 20 |
Loading...
Type2 | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard |
Joint étanche aux poussières | Avec adhésif | Forme de la bride | Bride chanfreinée avec deux plans parallèles |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles