Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LFTM16B-UU |
LFTM20B-UU |
LFTM25B-UU |
LFTM30B-UU |
LFTM35B-UU |
LFTM40B-UU |
MLFTM16B-UU |
MLFTM20B-UU |
MLFTM25B-UU |
MLFTM30B-UU |
MLFTM35B-UU |
MLFTM40B-UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 37 | [Sans traitement de surface] N/A | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
18.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 20 | 42 | [Sans traitement de surface] N/A | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
25.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 25 | 58 | [Sans traitement de surface] N/A | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
36.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 30 | 64 | [Sans traitement de surface] N/A | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
58.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 35 | 70 | [Sans traitement de surface] N/A | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
78.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 40 | 80 | [Sans traitement de surface] N/A | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 | |
19.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 37 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 28 | 768 | 650 | -0.009 | |
24.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 20 | 42 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 32 | 1282 | 1010 | -0.01 | |
33.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 25 | 58 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 40 | 2164 | 1790 | -0.01 | |
47.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 30 | 64 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 45 | 3245 | 2510 | -0.01 | |
70.67 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 35 | 70 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 52 | 3521 | 3090 | -0.012 | |
95.46 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 40 | 80 | [Traitement de surface] Traitement antirouille | 60 | 4844 | 4040 | -0.012 |
Loading...
Type2 | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Fer | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Niveau élevé | Type | Face d'extrémité à bride |
Longueur | Standard | Forme de la bride | Bride en T | Joint étanche aux poussières | Avec joint double |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles