Roulements linéaires / bride carrée / acier / avec joint / LFKM

Roulements linéaires / bride carrée / acier / avec joint / LFKM
  • Remise sur volume
[Features]
· LFKM: Standard (ECO series) linear bearing, frequent-use type. Ideal for reducing costs.
· MLFKM: Rust-resistant type (ECO series)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFKM13-UU
LFKM16-UU
LFKM20-UU
LFKM25-UU
LFKM30-UU
LFKM35-UU
LFKM40-UU
LFKM50-UU
LFKM60-UU
MLFKM16-UU
MLFKM20-UU
MLFKM25-UU
MLFKM30-UU
MLFKM35-UU
MLFKM40-UU
MLFKM50-UU
MLFKM60-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

12.67 €

1 Disponible 6 jours 101332[Sans traitement de surface] N/A23555440-0.009

14.64 €

1 Disponible 6 jours 101637[Sans traitement de surface] N/A28768650-0.009

18.30 €

1 Disponible 12 jours 102042[Sans traitement de surface] N/A3212821010-0.01

25.91 €

1 Disponible 12 jours 102558[Sans traitement de surface] N/A4021641790-0.01

36.74 €

1 Disponible 12 jours 103064[Sans traitement de surface] N/A4532452510-0.01

55.93 €

1 Disponible 12 jours 103570[Sans traitement de surface] N/A5235213090-0.012

75.21 €

1 Disponible 6 jours 104080[Sans traitement de surface] N/A6048444040-0.012

102.99 €

1 Disponible 6 jours 1050100[Sans traitement de surface] N/A8082726430-0.012

119.32 €

1 Disponible 12 jours 1060110[Sans traitement de surface] N/A9098477270-0.015

19.27 €

1 Disponible 12 jours 101637[Traitement de surface] Traitement antirouille28768650-0.009

24.03 €

1 Disponible 12 jours 102042[Traitement de surface] Traitement antirouille3212821010-0.01

34.05 €

1 Disponible 12 jours 102558[Traitement de surface] Traitement antirouille4021641790-0.01

47.96 €

1 Disponible 12 jours 103064[Traitement de surface] Traitement antirouille4532452510-0.01

67.15 €

1 Disponible 12 jours 103570[Traitement de surface] Traitement antirouille5235213090-0.012

90.62 €

1 Disponible 12 jours 104080[Traitement de surface] Traitement antirouille6048444040-0.012

93.01 €

1 Disponible 12 jours 1050100[Traitement de surface] Traitement antirouille8082726430-0.012

311.96 €

1 Disponible 12 jours 1060110[Traitement de surface] Traitement antirouille9098477270-0.015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type2 Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Fer Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Standard Forme de la bride Bride carrée Joint étanche aux poussières Avec joint double

Assistance technique