Roulements linéaires / bride ronde / aluminium

Roulements linéaires / bride ronde / aluminium
  • Remise sur volume
[Features]
· LFW: Standard type, double type round flange, aluminum case, linear bearings
· Double type incorporating two linear bearings embedded in an aluminum housing with flange.
· Ideal for vertical axis systems or for when momentary inertia load is in effect.
· MLFW: Rust-resistant type
· ULFW: An ultra long service life type with an incorporated ultra bearing.
· UMLFW: A rust resistant type with an ultra long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFW25-UU
LFW30-UU
LFW35-UU
LFW40-UU
LFW50-UU
LFW60-UU
MLFW25-UU
MLFW35-UU
MLFW40-UU
MLFW50-UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)

100.63 €

1 Disponible 17 jours 1025134[Sans traitement de surface] N/A5835173570-0.01

119.27 €

1 Disponible 16 jours 1030144[Sans traitement de surface] N/A6552735010-0.01

135.30 €

1 16 jours 1035158[Sans traitement de surface] N/A7257226180-0.012

165.81 €

1 Disponible 16 jours 1040178[Sans traitement de surface] N/A8478728070-0.012

272.82 €

1 16 jours 1050224[Sans traitement de surface] N/A1021344212860-0.012

340.10 €

1 67 jours 1060244[Sans traitement de surface] N/A1201600014540-0.015

179.51 €

1 Disponible 16 jours 1025134[Traitement de surface] Traitement antirouille5835173570-0.01

275.81 €

1 Disponible 16 jours 1035158[Traitement de surface] Traitement antirouille7257226180-0.012

352.19 €

1 16 jours 1040178[Traitement de surface] Traitement antirouille8478728070-0.012

569.28 €

1 16 jours 1050224[Traitement de surface] Traitement antirouille1021344212860-0.012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type2 Bride Style Standard Type à bride Bride standard
Matériau du cylindre extérieur Aluminium Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride
Longueur Double Forme de la bride Bride ronde Spécifications Standard
Joint étanche aux poussières Avec joint double

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique