Unité de soutien côté support (carrée) (pour dispositifs de petite taille et charges légères)

Unité de soutien côté support (carrée) (pour dispositifs de petite taille et charges légères)
  • Remise sur volume
Utilizes a high rigidity thrust angular ball bearing that has the ideal structure and functionality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBK08S-01
WBK08S-01B
WBK08S-01C
WBK10S-01
WBK10S-01C
WBK12S-01
WBK12S-01B
WBK15S-01
WBK15S-01B
WBK15S-01C
WBK15SF-01B
WBK20S-01
WBK25S-01W
WBK25SF-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de l'arbre D
(φ)
Traitement de surface Hauteur d'axe H
(mm)
Épaisseur B
(mm)
Largeur l
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Application

84.28 €

1 8 jours 106Oxydé noir1715522260Général

78.99 €

1 8 jours 106Oxydé noir15.516622260Type bas

86.55 €

1 Disponible 8 jours 106[Placage LTBC] Chromage à basse température1715522260Propre

85.79 €

1 Disponible 8 jours 108Oxydé noir2520703300Général

89.46 €

1 6 jours 108[Placage LTBC] Chromage à basse température2520703300Propre

82.03 €

1 6 jours 1010Oxydé noir2520704550Général

82.03 €

1 9 jours 1010Oxydé noir2020704550Type bas

87.88 €

1 Disponible 9 jours 1015Oxydé noir3020805600Général

87.88 €

1 9 jours 1015Oxydé noir2220805600Type bas

96.56 €

1 Disponible 8 jours 1015[Placage LTBC] Chromage à basse température3020805600Propre

87.88 €

1 9 jours 1015Oxydé noir2018704350Type bas

109.77 €

1 6 jours 1020Oxydé noir30269512800Général

116.39 €

1 9 jours 1025Oxydé noir353010514000Général

121.10 €

1 9 jours 1025Oxydé noir30229510100Général

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté support Forme Rectangulaire Méthode de montage Avec monture chanfreinée
Type à roulements Roulement à contact oblique Qualité du roulement Classe 4 Matériau du support Acier

Assistance technique