Unité de soutien de charge faible pour dispositifs de petite taille, unité de soutien côté fixe (type circulaire)

Unité de soutien de charge faible pour dispositifs de petite taille, unité de soutien côté fixe (type circulaire)
  • Remise sur volume
The high rigidity angular ball bearing has been adjusted to the optimal preload on the fixing side, and this has been assembled while sealing the optimal amount of grease within.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WBK04-11M
WBK06-11M
WBK08-11
WBK08-11B
WBK08-11C
WBK10-11
WBK10-11C
WBK12-11
WBK12-11C
WBK15-11
WBK15-11C
WBK20-11
WBK25-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Diamètre de l'arbre D
(φ)
Traitement de surface Épaisseur B
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur l
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Application

111.67 €

1 16 jours 10Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage4Oxydé noir13.526141470Général

111.67 €

1 16 jours 10Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage6Oxydé noir1734192760Général

120.23 €

1 6 jours 10Forme ronde8Oxydé noir2343354400Général

120.23 €

1 9 jours 10Forme ronde8Oxydé noir25.552426600Charge élevée

132.10 €

1 9 jours 10Forme ronde8[Placage LTBC] Chromage à basse température2343353100Propre

126.83 €

1 Disponible 6 jours 10Forme ronde10Oxydé noir2752426600Général

137.38 €

1 9 jours 10Forme ronde10[Placage LTBC] Chromage à basse température2752424250Propre

126.83 €

1 Disponible 6 jours 10Forme ronde12Oxydé noir2754447100Général

137.38 €

1 9 jours 10Forme ronde12[Placage LTBC] Chromage à basse température2754444700Propre

149.92 €

1 Disponible 6 jours 10Forme ronde15Oxydé noir3263527600Général

163.76 €

1 9 jours 10Forme ronde15[Placage LTBC] Chromage à basse température3263525100Propre

190.80 €

1 6 jours 10Forme ronde20Oxydé noir52856817900Général

247.11 €

1 6 jours 10Forme ronde25Oxydé noir57987920200Général

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe Méthode de montage Montage latéral Type à roulements Roulement à contact oblique
Qualité du roulement Classe 4 Matériau du support Acier

Assistance technique