Poulie H type N avec roue ronde et à rainure en acier inoxydable

Poulie H type N avec roue ronde et à rainure en acier inoxydable
  • Remise sur volume
· Used as a pulley and as such the clearance between the frame and the roller is kept to a minimum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBSN0501
HBSN0751
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de roue
(mm)

80.25 €

1 Disponible 6 jours 50

135.37 €

1 Disponible 7 jours 75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Acier inoxydable Matériaux des profilés Acier inoxydable Forme Modèle rouleau R à rainure

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique