Galet de porte à usage intensif type V insonorisant MC

Galet de porte à usage intensif type V insonorisant MC
  • Remise sur volume
· Able to withstand loads several times greater than rubber wheel-based types.
· Resistant to wear and has a long service life.
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JMS-0755

Référence pièce
JMS-0755
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.61 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du véhicule Résine Matériaux des profilés Acier inoxydable Forme Type V
Diamètre de roue(mm) 75

Vous vous trouvez sur la page de Galet de porte à usage intensif type V insonorisant MC, le numéro d'article est le suivant: JMS-0755.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JMS-0755.

Assistance technique