Référence fabricant: RE6000A2
Marque: NOK
Prix: 52.74 €
Délai de livraison: 65 jours
Max. Charge admissible: 370 N
Constante du ressort: 67 N/mm
Dureté: 45 Shore A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RE6000A2
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Isolation amortissement des vibrations | Caractéristiques de fonctionnement | Standard / Durabilité / Résistance au froid |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Deux extrémités filetées | Vis d'assemblage M | M8 | Hauteur(mm) | 35 |
Type à caoutchouc antivibrations | Type V | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55::80 |
Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc-métal / forme de selle / filetage extérieur des deux côtés / caoutchouc / RE6-A / NOK, le numéro d'article est le suivant: RE6000A2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RE6000A2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Max. Charge admissible(N)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RE6000A5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Max. Charge admissible (N) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.74 € | 4 | 65 jours | 650 | 120 | 60 |