Levier de contrôleur de couple (ATCL) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Levier de contrôleur de couple (ATCL)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Levier de contrôleur de couple (ATCL)
  • Levier de contrôleur de couple (ATCL)
  • Levier de contrôleur de couple (ATCL)
  • Remise sur volume
[Features]
· Clamp lever with torque setting function / lever position can be changed.
· Tightening torque can be set.
· When the set torque is reached, there is a click feeling that confirms completion of tightening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ATCL6X15-BK
ATCL6X20-BK
ATCL6X20-OG
ATCL6X25-OG
ATCL8X20-BK
ATCL8X20-OG
ATCL8X25-BK
ATCL8X25-OG
ATCL8X30-BK
ATCL8X40-BK
ATCL10X20-OG
ATCL10X25-BK
ATCL10X25-OG
ATCL10X30-BK
ATCL10X30-OG
ATCL10X40-BK
ATCL10X40-OG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre Longueur de la section de montage
(mm)
Force de serrage
(N)
Couleur du levier

96.79 €

1 6 jours 1060M615800~2900Noir

96.81 €

1 8 jours 1060M620800~2900Noir

96.81 €

1 8 jours 1060M620800~2900Orange

96.81 €

1 8 jours 1060M625800~2900Orange

99.71 €

1 Jour même

Stock

1075M8201300~3400Noir

111.34 €

1 8 jours 1075M8201300~3400Orange

111.36 €

1 8 jours 1075M8251300~3400Noir

111.36 €

1 6 jours 1075M8251300~3400Orange

111.38 €

1 Disponible 8 jours 1075M8301300~3400Noir

113.80 €

1 Disponible 8 jours 1075M8401300~3400Noir

125.30 €

1 8 jours 1090M10201500~4000Orange

125.32 €

1 8 jours 1090M10251500~4000Noir

125.32 €

1 8 jours 1090M10251500~4000Orange

125.35 €

1 8 jours 1090M10301500~4000Noir

125.35 €

1 8 jours 1090M10301500~4000Orange

87.60 €

1 8 jours 1090M10401500~4000Noir

125.38 €

1 8 jours 1090M10401500~4000Orange

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type collier Mécanisme de serrage / Mécanisme à cliquet Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Type à section de montage Fileté
Corps principal / traitement de surface du levier Peinture Matériau de la section de montage EN 1.7242 équiv. Traitement de surface de la section de montage Oxydé noir
Vis de réglage pour écart NA

Assistance technique