4 Ace

4 Ace
  • Remise sur volume
[Type] Anchor bolt
[Overall length (mm)] 28 41 49 66
[Outer diameter (ø)] 6 8 10
[Drill diameter (ø) (mm)] 6.0 8.0 10.0

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4A-641K

Référence pièce
4A-641K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.70 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Longueur totale(mm) 41 Diamètre extérieur(φ) 6
Diamètre de perçage(mm) 6

Vous vous trouvez sur la page de 4 Ace, le numéro d'article est le suivant: 4A-641K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4A-641K.

Assistance technique